TV10S 335-03Z
Ürün numarası:101179253
Arşiv

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- aktüatör mili 360° döndürülebilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTV10S 335-03Z
Ürün numarası (sipariş numarası)101179253
EAN (European Article Number)4030661311715
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002591
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002591
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık253g
Genel veriler - Özellikler
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıDiğer
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Pozitif fren açısı7°
Mil için delik10mm
Pozitif fren torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mechanical data - connector side B
KonektörFemale connector
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu65,3mm
Sensörün genişliği40,5mm
Sensörün yüksekliği107mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pinBy turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.08.2026 12:25