TV10S 335-11Z-M20
Ürün numarası:151160104

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- LED sürümü mevcuttur
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- aktüatör mili 360° döndürülebilir