TV10S 335-12Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
TV.S 335
TV10S 335-12Z
TV10S 335-12Z
Ürün numarası:
151179252
Ürün açıklaması
Metal muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
aktüatör mili 360° döndürülebilir
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu