TV12H 235-02Z-M20
Ürün numarası:151164027

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı