TV12H 236-11ZUE-RMS-U90-2769
Ürün numarası:153032733


Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı