TV1H 236-20Z-M20
Arşiv
Ürün numarası:101168170

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir