TV4H 015-11Y
Ürün numarası:131058059


Ürün açıklaması
- 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Yayın esnekliği uyarıcının hatalı hareketine neden olur