TV8S 355-02Z-M20
Arşiv
Ürün numarası:101153122

Ürün açıklaması
- 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- aktüatör mili 360° döndürülebilir