TV.S 355
TV8S 355-11Z
TV8S 355-11Z
Ürün numarası:
151117209
Ürün açıklaması
Metal muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
aktüatör mili 360° döndürülebilir
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu
TV8S 355-11Z | Schmersal - The DNA of Safety