TV8S 521-11/11Z
Ürün numarası:101138421

Ürün açıklaması
- 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Menteşenin bağımsız montajı
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Menteşeli tarafın üzerine değişken montaj
- Kanal somunları ile raylı montaj mümkündür
- 2-kanal, alternatif denetleme
- aktüatör mili 360° döndürülebilir
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- Basmalı sistem (dişli mil)