TV8S316-T02
Ürün numarası:103044346

Ürün açıklaması
- EN 50041 e uygun tasarım
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıTV8S316-T02
Ürün numarası (sipariş numarası)103044346
EAN (European Article Number)4030661646480
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002591
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002591
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Güvenlik sınıflandırması - 2 kanallı emniyetli girişler
Performans seviyesi, en fazlad
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Pozitif fren açısı7°
Pozitif fren torku1Nm
Sabitleme vidalarının sıkma torku1,2Nm
Önceden ayarlanmış rotasyon0°
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum0,34 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,6Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,8Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu37mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği106mm
Milin çapı8mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı+0 ... +110 °C
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-153A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama elemanı2 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Mount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.08.2026 18:39