TZFN230VAC
Ürün numarası:101017669
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıTZFN230VAC
Ürün numarası (sipariş numarası)101017669
EAN (European Article Number)4030661611457
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
Brüt ağırlık480g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
Acil bırakmaEvet
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
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Not (Performans Seviyesi)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
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
Ortam sıcaklığı+0 ... +50 °C
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
Nominal kontrol gerilimi230VAC
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
Note
Not (Acil çıkış)Montaj sadece korunaklı bölge dışında yapılır
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 12:52