TZFWN/BU
Ürün numarası:101175861
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıTZFWN/BU
Ürün numarası (sipariş numarası)101175861
EAN (European Article Number)4030661305837
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
Brüt ağırlık1.000g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
Kumanda yönü sayısı4
Emniyet kontaktlarının sayısı2
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
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Not (Performans Seviyesi)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
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
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
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
Note
Not (Acil çıkış)Montaj sadece korunaklı bölge dışında yapılır
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 22:23