TZMC230VAC
Ürün numarası:101031479
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıTZMC230VAC
Ürün numarası (sipariş numarası)101031479
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
Brüt ağırlık480g
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvvetiEvet
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
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
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
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
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
Nominal kontrol gerilimi230VAC
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.11.2026 11:15