TZMW/96
Ürün numarası:101029950
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıTZMW/96
Ürün numarası (sipariş numarası)101029950
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
Kilitleme kuvvetiEvet
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
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
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
Mandallama kuvveti20 N
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
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 19:28