U 432 Makara kolu 3H
U 432 roller lever 3H
U 432 roller lever 3H
Metal muhafaza
2 Kontaktlar
62 mm x 80 mm x 50 mm (temel komponent)
Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
3 kablo girişleri M 20 x 1.5
Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
1 Ürünler
Sayfa başına ürün
UV3H 432Y
Ürün no. 101060537
Position switch