U 434 Makara kolu H
U 434 roller lever H
U 434 roller lever H
Metal muhafaza
4 Kontaktlar
62 mm x 127 mm x 50 mm (temel komponent)
Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
3 kablo girişleri M 20 x 1.5
Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
2 Ürünler
Sayfa başına ürün
UVH 434Y-M20
Ürün no. 101175233
Position switch
UVH 434Y-OE4
Ürün no. 101060626
Position switch