UAM-05LP-T301C
Ürün numarası:103039884

Ürün açıklaması
- Safety laser scanner with I/O interface
- Cable 0,3 m with water-proof connector
- SD card for Configuration
- Safety protection of reference areas
- User-friendly configuration software
- Encoder input for AGVs
- Muting- and Interlock Function
- Data output via ethernet
- Master-Slave-Function
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıUAM-05LP-T301C
Ürün numarası (sipariş numarası)103039884
EAN (European Article Number)4030661559186
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002550
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002550
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Reaksiyon süresi, minimum60ms
Brüt ağırlık826g
Genel veriler - Özellikler
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Uyarı ve güvenlik alanlarının bölge seti sayısı, maksimum32
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi3
Mekanik veriler
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum0,1m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum5m
Aralık açısı270°
Lazer diyotun dalga boyu905nm
Güvenli olmayan uyarı bölgesi, maksimum20m
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine0,3m
kesmeODU fişli bağlantı hattı, düz, 22 kutuplu
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk80mm
Genişlik80mm
Yükseklik95mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Lazer sınıfı1
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Elektriksel güç tüketimi6W
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum50W
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.09.2026 00:37