ULS-A4-0200
Ürün numarası:101207779
Arşiv

Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıULS-A4-0200
Ürün numarası (sipariş numarası)101207779
EAN (European Article Number)4030661541716
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2 montaj dirsekli setAyna
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Brüt ağırlık600g
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik308mm
Uzunluk x genişlik x yükseklikØ: 49 mm çapı
Ayna yüksekliği200mm
Note
Not (genel)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 200 mm.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 01:48