ULS-A4-1000
Ürün numarası:101207784
Arşiv

Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıULS-A4-1000
Ürün numarası (sipariş numarası)101207784
EAN (European Article Number)4030661522548
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Brüt ağırlık1.750g
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik1.108mm
Uzunluk x genişlik x yükseklikØ: 49 mm çapı
Ayna yüksekliği1.000mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2 montaj dirsekli setAyna
Note
Not (genel)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 1000 mm.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.10.2026 02:28