US 433Y-3S
Ürün numarası:101084450

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 3 Kontaktlar
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( temel komponent)
- Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıUS 433Y-3S
Ürün numarası (sipariş numarası)101084450
EAN (European Article Number)4030661418247
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliKüre
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Genel veriler - Özellikler
Perde sayısı3
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Contact life: 2 million operations at 6A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Uyarı açısı20°
Kontakt açıklığı2 x 1,5 mm
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu50mm
Sensörün genişliği62mm
Sensörün yüksekliği116mm
Mil çapı6mm
çapı ISO-dişM4
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-20 ... +60 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı6.000mA
Anahtarlama elemanı3 Normalde açık kontakt (NO)
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.Type of contact and switching points can be factory set to order.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.09.2026 03:30