USP-30-M24BS/8
Ürün numarası:101178400
Arşiv

Ürün açıklaması
- 30 e kadar şaft yükseklikleri için m
- Farklı kontrol birimlerine bağlantısı için farklı arayüzler
- düşük montaj maliyeti / az çabalama
- Yıpranmaz ve bakım gerektirmez
- En son milimetresine kadar hassas mutlak değerler
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıUSP-30-M24BS/8
Ürün numarası (sipariş numarası)101178400
EAN (European Article Number)4030661310381
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-20-10-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-20-10-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-20-10-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000641
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000641
Genel veriler
genel bilgilerİki bileşenli
Gövdelerin malzemesiUltramid
Brüt ağırlık5.300g
Mekanik veriler
Tekrarlanabilirlik R (normal şaft koşulları altında)3mm
Tekrarlanabilirlik R (kalibrasyon sıcaklığında)1mm
Katettiği yol, maksimum30m
Taşıyıcı hız, maksimum6m/s
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP54
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -10 % / +15 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı180mA
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
etki eden radyasyonEN 12015EN 50081-2
EMC değeriEN 12016IEC 61000-6-2
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirUSP seti şunlardan oluşmaktadır: Verici + alıcı, 2 sönümleyici, 1 sallanma korması, montaj materyali, dokümantasyonlar
sinyal kablosu (uzunluk), verici bağlantı hattı ve alıcı kablosu ilgili uygulamaya bağlıdır ve ayrı olarak sipariş verilmelidir.
sinyal kablosu (uzunluk), verici bağlantı hattı ve alıcı kablosu ilgili uygulamaya bağlıdır ve ayrı olarak sipariş verilmelidir.
Note
Not (genel)The specifications with regard to the protection class are related to the entire USP system. Please observe the information contained in the mounting instructions To fit the USP system elements in the elevator shaft, only conventional tools are required.
Not (Arayüz)Suitable for the following controls: Georg Kühn Steuerungstechnik, Siemens Simatic S7, Thyssen Krupp LS3
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 01:22