USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Ürün numarası:101171444
Arşiv

Ürün açıklaması
- Paralel arayüz
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıUSP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Ürün numarası (sipariş numarası)101171444
EAN (European Article Number)4030661298931
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-21-10-14
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-21-10-14
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-21-10-14
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001099
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001099
Genel veriler
Bilgi (yazılım kullanımı, dil)İngilizceİspanyolcaİtalyanca
Gövdelerin malzemesiPVC
Brüt ağırlık210g
Mekanik veriler
MontajDIN EN 50022 ve EN 50035 uyarınca norm kızaklar için hızlı montaj
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,5 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik160mm
Yükseklik89,6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP00
Ortam sıcaklığı-5 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz / 0.0375 mm
şoka karşı direnç15 g / 11 ms
Ortam koşulları
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -10 % / +15 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı150mA
Uzunluk veya makine, maximum30m
Elektriksel veriler - dijital girişler
Giriş seviyesi, YÜKSEK sinyal "1"10 … 30 VDC
Giriş seviyesi, DÜŞÜK sinyal "0"0 … 2 VDC
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Tanımlama, dijital çıkışlarY1 ... Y6
Çıkış akımı, maximum100mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
etki eden radyasyonEN 12015EN 50081-1
EMC değeriEN 12016IEC 61000-6-2
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 10:38