UV3H 431Y
Ürün numarası:101060481
Arşiv

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (temel komponent)
- Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıUV3H 431Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101060481
EAN (European Article Number)4030661044767
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliCastor
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık400g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Contact life: 2 million operations at 6A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı30°
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı30°
Kontakt açıklığı2 x 1,5 mm
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Kumanda hızı, maximum3m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu50mm
Sensörün genişliği62mm
Sensörün yüksekliği154mm
Genişlik castor8mm
Castor çapı36mm
çapı ISO-dişM4
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-20 ... +60 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı6.000mA
Anahtarlama elemanı1 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiSlow action, double break
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Type of contact and switching points can be factory set to order.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.09.2026 17:58