WKTC32
Ürün numarası:101007594

Ürün açıklaması
- yok Kilitleme kılıfı
- 4 Kontaktlar
- Montaj derinliği 57 mm
- 2 switch konumu
- Montaj deliği Ø 30.5 mm
- Montaj Montaj flanşı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıWKTC32
Ürün numarası (sipariş numarası)101007594
EAN (European Article Number)4030661520827
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-14-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000632
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000632
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaIEC/EN 60068-2-20
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Malzeme dayanıklılığı (asit)partly suitable
Körüklerin malzemesiKauçuk
Sızdırmaz körüklerin malzeme kalınlığı1mm
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiSiyah
Brüt ağırlık160g
Genel veriler - Özellikler
Sıfır konumuna geri çekmeEvet
Dış kullanımlarEvet
Galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleriEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Yön sayısı2
Dokunma konumunun sayısı2
tarama konumlarıKonum A,B
Yön başına kapatıcı sayısı2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık11N
MontajMontaj flanşı
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj derinliği57mm
kaldıraçın uzunluğu90mm
Montaj deliği30,5mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum10mm
EN 60947-1 uyarınca montaj için çap30.5 + 0.5mm
Aralama80 x 80mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Titreşim direnci10 … 200 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Anahtarlama elemanı2 Normalde açık kontakt (NO) / 2 normalde açık kontakt (NO)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Anahtarlama elemanıspring return - spring return
Notlar - Kimyasallara karşı dirençli
Malzeme dayanıklılığı (YAĞ)partly suitable
Malzeme dayanıklılığı (ozon)not suitable
Malzeme dayanıklılığı (hava şartları)suitable
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 08:32