WKTSC521.4
Ürün numarası:101019596

Ürün açıklaması
- ile Kilitleme kılıfı
- Montaj derinliği 57 mm
- Montaj deliği Ø 30.5 mm
- Montaj Montaj flanşı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıWKTSC521.4
Ürün numarası (sipariş numarası)101019596
EAN (European Article Number)4030661610870
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-14-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000632
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000632
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaIEC/EN 60068-2-20
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Malzeme dayanıklılığı (asit)partly suitable
Körüklerin malzemesiKauçuk
Sızdırmaz körüklerin malzeme kalınlığı1mm
Körük rengiSiyah
Brüt ağırlık180g
Genel veriler - Özellikler
Galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleriEvet
Kilitleme kılıfı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Dokunma konumunun sayısı2
tarama konumlarıKonum C, D
Mekanik veriler
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık11N
MontajMontaj flanşı
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mekanik veriler - Boyutlar
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj derinliği57mm
kaldıraçın uzunluğu90mm
Montaj deliği30,5mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum10mm
Aralama80 x 80mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Titreşim direnci10 … 200 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO) / normalde açık kontakt (NO) /normalde açık kontakt (NO) / normalde açık kontakt (NO)
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Anahtarlama elemanıspring return - latching
Notlar - Kimyasallara karşı dirençli
Malzeme dayanıklılığı (YAĞ)partly suitable
Malzeme dayanıklılığı (ozon)not suitable
Malzeme dayanıklılığı (hava şartları)suitable
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 12:25