Z 6881-11-1-80R-i
Ürün numarası:101167941

Ürün açıklaması
- vidalı veya yüksüklü terminaller
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıZ 6881-11-1-80R-i
Ürün numarası (sipariş numarası)101167941
EAN (European Article Number)4030661219837
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, aktüatörGlass-fibre, reinforced thermoplastic
kaldıraçın malzemesiZinc-plated metal
Brüt ağırlık45g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıRoller plunger 80R
Makara malzemesiGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet12N
Kontakt açıklığı2x 1.25 mm
Kumanda hızı1mm/min
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının0,02mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP40
Mahfaza koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP00
Ortam sıcaklığı-30 ... +85 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama elemanıChange-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)
Anahtarlama prensibiMagnet Snap ActionSusta hareketi
Geri gelme süresi, maximum3ms
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Değiştirme süresi, maximum5ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 00:25