"Z" program
Ürün numarası:-

Ürün açıklaması
- küçük gövde
- Montaj deliği Ø 16,2 mm
- Aralığı 25 x 25 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı"Z" program
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 19:49