Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272
Arşiv
Ürün numarası:103008106


Ürün açıklaması
- sadece pozisyonlama görevleri için
- EN 50041 e uygun tasarım
- Termoplastik muhafaza
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5