ZAF 236-11Z
Ürün numarası:153004137

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Her hangi bir yönden uyarılabilir
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası103004137
Ürün tip tanımıZAF 236-11Z
Ürün numarası (sipariş numarası)153004137
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
Mil malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık80g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıYaylı mil kolu
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet6N
Kumanda hızı, minimum10mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği30mm
Sensörün yüksekliği232mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Geri gelme süresi, maximum3ms
Maksimum anahtarlama frekansı1.800/h
Değiştirme süresi, maximum5,5ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.10.2026 00:22