ZF 232-11
Ürün numarası:101181537
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 Kontaktlar
- Güvenli ayak pedalı olarak da elde mevcut
- Pedalin düşük çalışma yüksekliği
- Kablo girişi M 20 x 1.5
- Yüksek kararlılık düzeyi
- tek pedallı tipler
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıZF 232-11
Ürün numarası (sipariş numarası)101181537
EAN (European Article Number)4030661326252
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-18
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001258
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001258
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Pedalin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Koruyucu kalkanın malzemesiAluminyum
Muhafaza rengiRAL 9006 (Beyaz aluminyum)
Brüt ağırlık1.030g
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}260N
Aktivasyon kuvveti, maksimum380N
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionVida terminalleri
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk255mm
Genişlik82mm
Yükseklik84mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Anahtarlama elemanıNC contact, NO contact
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 04:54