ZK 256-02Z-M20
Arşiv
Ürün numarası:101152888

Ürün açıklaması
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir