ZK4M476E-02-024
Ürün numarası:157000645

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıZK4M476E-02-024
Ürün numarası (sipariş numarası)157000645
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerilericULusUKCA
Genel veriler
Brüt ağırlık140g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)50.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıAçılı kollu makara
Kilitleme konumutaban
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0.5 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu139,5mm
Sensörün yüksekliği33,2mm
Elektriksel veriler
Anahtarlama elemanı2 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiElectromagnetic resetMagnet Snap Action
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma çevrimi, maximum2s
Kapatma süresi, minimum65s
Görev döngüsü solenoidi3%
VDC'de darbe akımı2,3 A -15%
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 17:48