ZQ 700 ST-AS
Ürün numarası:101215046
Arşiv

Ürün açıklaması
- AS-Arayüzü M12 konektör, taban
- Termoplastik muhafaza
- 10 m" ye kadar kablo uzunlukları için tek germe kuvveti
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- tel çekme ve kopma algılaması
- Çift izolasyonlu
- Entegre AS-Arayüzü
- AS-i Power24 için uygun
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıZQ 700 ST-AS
Ürün numarası (sipariş numarası)101215046
EAN (European Article Number)4030661404455
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002033
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002033
Onaylar
VerileriASi-SaWcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Gövde kapağının malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Halat uzunluğu, maksimum10m
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Brüt ağırlık230g
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,40 x 10⁻⁸/h
Not (PFH değeri)max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Aktivasyon kuvveti, maksimum200N
uyarı hareket mesafesi400mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu51mm
Sensörün genişliği40,5mm
Sensörün yüksekliği182,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g
şoka karşı direnç15 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı50mA
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı3.600/h
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi18 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu V 3.0
AS-i profili S-0.B.F.F
AS-I, IO-Code0x0
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xF
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Kanal 2 devreye alındı
AS-i Parametre bitleri, P1Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P2Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P3Kullanılmamış
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Pin ataması
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Note
Not (genel)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessoriesRecommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.The addressing must take place via the M12 connector or the flat cable connection.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.07.2026 08:48