ZQ 900-11N
Ürün numarası:101184474

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Sağlam tasarım
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- Harici su geçirmez yüksük
- tel çekme ve kopma algılaması
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıZQ 900-11N
Ürün numarası (sipariş numarası)101184474
EAN (European Article Number)4030661332796
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002033
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002033
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Gövde kapağının malzemesiPlastik, termoplastik
Halat uzunluğu, maksimum75m
Brüt ağırlık1.246g
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonuEvet
Gösterge lambasıHayır
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,75 mm²
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu97,2mm
Sensörün genişliği71,5mm
Sensörün yüksekliği, minimum220,3mm
Sensörün yüksekliği, maximum236,3mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Göreli nem, maximum95%
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessoriesFor lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.The screwed G24-M20 indicator lamp must be ordered separately, see accessories.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.07.2026 02:04