ZQ315-11
Ürün numarası:103045742

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- tel çekme ve kopma algılaması
- EN 50041 e uygun tasarım
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıZQ315-11
Ürün numarası (sipariş numarası)103045742
EAN (European Article Number)4030661616803
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002033
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002033
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50041B
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Halat uzunluğu, maksimum25m
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Kumanda yönüUpwards
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}50N
Sabitleme vidalarının sıkma torku2Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku2,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,34 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,6Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,8Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk32,4mm
Genişlik40mm
Yükseklik93,4mm
Aktüatörün genişliği 91mm
Aktüatörün yüksekliği21,4mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Koruma oranıI
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi AC-153A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessoriesRecommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.08.2026 07:55