ZS 231-01YR-M16-1256
Ürün numarası:101168060
Arşiv

Ürün açıklaması
- Kablo girişi M16 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıZS 231-01YR-M16-1256
Ürün numarası (sipariş numarası)101168060
EAN (European Article Number)4030661220390
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık55g
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionScrew terminals M16 x 1.5
Elektriksel veriler
Anahtarlama elemanı1 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.07.2026 12:02