ZS 236-11Z-ST-2219
Ürün numarası:101218829
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıZS 236-11Z-ST-2219
Ürün numarası (sipariş numarası)101218829
EAN (European Article Number)4030661415482
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50047B
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
Brüt ağırlık64g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Kutup sayısı4
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}9N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}19N
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği30mm
Sensörün yüksekliği73,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
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
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)(-2219) (-2907) Bellows made of neoprene
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.07.2026 01:37