ZSD6/5M
Ürün numarası:101210087
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- ANSI Robotik Standartlarına uygun olarak robot uygulamaları için özellikle uygun
- İhtiyaç fazlası kontak konfigürasyonu piyasada bulunan rölemodülleri ile sinyal işlenmesini sağlar.
- Reset işleminden sonra kontaktlar kapanmıyor ( seviye 3 -> seviye 1)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıZSD6/5M
Ürün numarası (sipariş numarası)101210087
EAN (European Article Number)4030661564777
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-38
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-38
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-38
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002571
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002571
Genel veriler
Normlar, talimatlarCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık380g
Genel veriler - Özellikler
Düğme, ayrıcaEvet
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Not (mekanik ömür)Kapatıcı kontağı:
Kademe 1 - 2 - 1: 1.000.000 devre aralığı
kademe 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 devre aralığı
Kademe 1 - 2 - 1: 1.000.000 devre aralığı
kademe 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 devre aralığı
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
kesmeVida terminalleri
İzin verilen kablo çapı, minimum7mm
İzin verilen kablo çapı, maksimum13mm
Kablo kesiti, minimum0,14 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-10 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +80 °C
Titreşim direnciOperation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min.
şoka karşı dirençOperation: 100 m/s², Damage: 1.000 m/s²
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp1,5kV
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi250VAC
Çalışma akımı3.000mA
Harici hat ve cihaz koruması10A f
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Elektriksel veriler - Kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15125VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-151,5A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13125VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,22A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15125VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-151A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13125VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,22A
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB, 2-channel with cross-wire detection
Note
Not (genel)1) If the device is to be used in a damp room, a suitable connection cable must be used.1) This device has been tested for impact and fire resistance according to UL508.Customer-specific versions, with connecting cable, are available upon request.Only a double shielded cable is authorised as supply line.The monitoring module must offer the possibility of cross-wire monitoring.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 05.11.2026 15:32