ZSM 241-01XR-R
Ürün numarası:101174458

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıZSM 241-01XR-R
Ürün numarası (sipariş numarası)101174458
EAN (European Article Number)4030661303765
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şeklidikdörtgen
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık240g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)50.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Kilitleme konumutaban
Kablo rakorunun konumusağ
Mekanik ömür, minimum50.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu94mm
Sensörün genişliği33mm
Sensörün yüksekliği33mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP54
Ortam sıcaklığı-25 ... +40 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum230VAC
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanı1 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiElectromagnetic resetLatchingMagnet Snap Action
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Çalışma çevrimi, maximum9s
Kapatma süresi, minimum291s
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 07:25