ZV12H 235-11Z-1637
Ürün numarası:151098657

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı