ZV14H 236 ST-AS
Arşiv
Ürün numarası:103014405

Ürün açıklaması
- AS-Arayüzü M12 konektör
- Termoplastik muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
- Entegre AS-Arayüzü
- AS-i Power24 için uygun
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı