ZV1H 236-02ZZ
Ürün numarası:101147758
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıZV1H 236-02ZZ
Ürün numarası (sipariş numarası)101147758
EAN (European Article Number)4030661144245
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50047A
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
kaldıraçın malzemesiPlastik
Brüt ağırlık70g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Aktüatör tork, minimum0,2Nm
Pozitif fren torku0,2Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu42,5mm
Sensörün genişliği30mm
Sensörün yüksekliği109mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanı2 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.09.2026 21:53