ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654
Arşiv
Ürün numarası:101211006

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- sadece pozisyonlama görevleri için
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı