TV8S 355-02Z-ST
Arkiv
Varenummer:101193647

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- 1 Stikkontakt M12, 4-polet
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°