BETAETIGER AZ 17/170-B11
BETAETIGER AZ 17/170-B11
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ 17/170-B11 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101139788 |
EAN (European Article Number) |
4030661282268 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
28 g |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
140 mm |
Betätiger |
gerade |
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 140 mm kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 200 mm Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 37,5 mm müssen eine Ebene bilden |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.05.2025, 03:28