AZM 170SK-02ZKA 24VAC/DC
製品タイプの説明: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
なし | 端子のIDC方式 |
SK | ネジ接続 |
(2) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(3) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(4) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(5) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
ST | M12 コネクター x 1, 個々のソレノイド監視 |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | 金メッキ接点 |
(8) | |
なし | 手動解除 |
2197 | 側面からの手動解除(スプリングロック) |
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- コンパクトな設計
- 空閉じ防止機能
- 長寿命
- 高保持力
注文データ
製品タイプの説明 |
AZM 170SK-02ZKA 24VAC/DC |
部品番号(注文番号) |
101150060 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661154541 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002593 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002593 |
認証
|
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル |
Low |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
295 g |
一般データ - 仕様
マグネットロック |
Yes |
動作方向の数 |
2 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規定 |
EN ISO 13849-1 |
パフォーマンスレベル、最大 |
c |
カテゴリー |
1 |
B10D 常閉接点 (NC) |
2,000,000 操作 |
注記 |
電気的寿命要問合せ |
B10D 常開接点 (NO) |
1,000,000 操作 |
注記 |
@10%Ieおよび抵抗負荷 |
ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - 障害の除外
注意: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
パフォーマンスレベル、最大 |
d |
カテゴリー |
3 |
注記 |
適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合 |
ミッションタイム |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠 |
1,000 N |
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大 |
1,300 N |
ラッチ力 |
5 N |
強制開離距離 |
11 mm |
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小 |
8.5 N |
強制開離力、最小 |
17 N |
作動速度, 最大 |
2 m/s |
取り付け |
ネジ |
固定ネジの種類 |
2x M4 |
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小 |
0.7 Nm |
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大 |
1 Nm |
注記 |
Torx T10 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
1 x M20 x 1,5 |
接続 |
ネジ端子 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
使用可能ケーブル |
ソリッド単線 ソリッド・マルチワイヤー 柔軟な |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
30 mm |
センサーの幅 |
90 mm |
センサーの高さ |
84 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +60 °C |
保管および輸送温度 |
-25 ... +85 °C |
注記 (相対湿度) |
non-condensing non-icing |
保護等級 |
II |
許容される設置高度/標高(海抜), 最大 |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
4 kV |
過電圧カテゴリー |
III |
汚染度 |
3 |
電気的データ
定格制御電圧 |
24 VAC/DC |
要求定格短絡電流 |
1,000 A |
消費電力、最大 |
12 W |
スイッチエレメント |
2 NC接点 |
注記 (スイッチエレメント) |
Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges |
スイッチ原理 |
slow action, positive break NC contact |
最大スイッチング周波数 |
1,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間 |
100 % |
テストパルス幅、最大 |
5 ms |
テストパルス間隔、最小 |
50 ms |
Electrical data - Safety contacts
電圧, 使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
電流、使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
電圧, 使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
電流、使用カテゴリーDC-13 |
2.5 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
電圧, 使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード 取り外し可能なガード ヒンジ式ガード |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. スロットシール・プラグ |
Note
注記 (手動解除) |
bottom For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
CCC certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/08/22 6:48