schmersal_s_icon.png

SRB-E-201ST

Código do item: 103008067

  • Terminais roscados encaixáveis com codificação
  • STOP 0 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma EN 574 IIIC
  • 2 saídas de segurança 5,5 A
  • 1 saída de sinalização

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11930337

Descrição do tipo de produtos

SRB-E-201ST

Número de artigo (Número de encomenda)

103008067

EAN (European Article Number)

4030661478456

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

Número ETIM, versão 7.0

EC001449

Número ETIM, versão 6.0

EC001449

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Stress climático:

EN 60068-2-78

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

130 g

Propriedades globais - Características

Fusível eletrónico

Sim

Detecção de ruptura do cabo:

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Terminais removíveis

Sim

Entrada

Sim

Circuito de retorno EDM

Sim

Função de reinício automático

Sim

Reset detecção de flanco

Sim

Deteção de fuga à terra

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, código de erro

Sim

Número de LEDs

5

Número de normalmente fechados

2

Número de normalmente abertos

1

Quantidade de saídas de segurança STOP 0

2

Número de saídas de sinalização:

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Categoria Stop

0

Avaliação de segurança - Saídas digitais seguras

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

2,66 x 10⁻⁹ /h

Valor PFD

2,42 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Fixação

Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715

Dados mecânicos - dimensões

Designação dos terminais

IEC/EN 60947-1

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Binário de aperto dos terminais

0,5 Nm

Tipo de cabo admissível

Rígido de um fio

Flexível

Conexão (mecânico)

terminais roscados removíveis

Dados mecânicos - dimensões

Largura

22,5 mm

Altura

98 mm

Profundidade

115 mm

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do espaço de instalação

IP54

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-40 ... +85 °C

Orientação (humidade relativa)

não condensado

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

2

Dados elétricos

Tensão de operação

24 VDC -20 % / +20 %

ondulação remanescente

10 %

Medição da tensão de operação

24 VDC

Corrente operacional nominal

100 mA

Medição da tensão de comando DC, mínimo

19,2 VDC

Medição de tensão de comando DC, máximo

28,8 VDC

Potência admissão elétrica

2,4 W

Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico

10 ms

Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico

10 ms

Ligação atrasada no arranque automático, típico

150 ms

ligação atrasada no RESET, típico

150 ms

Frequência de comutação, máximo

1 Hz

Dados elétricos - Saída de segurança

Queda de tensão Ud, máximo

0,5 V

Corrente residual

1 mA

Tensão, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

5,5 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

3,5 A

Dados elétricos - Entradas digitais

Resistência máxima de condução,

40 Ω

Dados elétricos, Saída digital

Tensão, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

0,1 A

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Imunidade a interferência

Diretiva CEM

Indicação de Estado

Estados funcionais exibidos

Tensão interna de operação Uisub>

Estado do módulo

Códigos de erro

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Sensor de segurança

Dispositivo de segurança giratório

Botão "Parada de Emergência"

Chave de emergência com acionamento por cabo

Cortina de luz de segurança

Comandos bimanual

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)



ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 11/09/2025 08:18