Z4S 236-02Z
Arkiv
Artikelnummer:101152895

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°