1. 安全铰链开关
  2. 安全铰链开关

安全铰链开关

TV.S 226

TV.S 226

  • •按EN 50047设计
  • •热塑外壳
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
转到分类页面
TV.S 316

TV.S 316

  • •按EN 50041设计
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •热塑外壳
转到分类页面
TV.S 335

TV.S 335

  • •金属外壳
  • •耐油和石油产品
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •操动轴可旋转360°
转到分类页面
TV.S 355

TV.S 355

  • •金属外壳
  • •耐油和石油产品
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •操动轴可旋转360°
转到分类页面
TV8S 521

TV8S 521

  • •金属外壳
  • •耐油和石油产品
  • •独立安装铰链
  • •92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • •可调安装在铰链侧
  • •使用槽型螺钉实现导轨安装
  • •2-通道,交互监控
  • •操动轴可旋转360°
  • •为左或右门铰链
  • •吸合系统 (齿轴)
  • •2 同一壳体的开关
转到分类页面
TESZ

TESZ

  • •热塑外壳
  • •双绝缘
  • •耐油和石油产品
  • •111,5 mm x 92 mm x 36 mm
转到分类页面
TESF

TESF

  • •金属外壳
  • •耐油和石油产品
  • •为左或右门铰链
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •简单安装, 适合所有常规型材 (30 … 60 mm)
转到分类页面
TESK

TESK

  • •金属外壳
转到分类页面
附件

附件

转到分类页面